{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_2_pneumatic_cylinders_airsentials/12_8_2_2/k_fussbefestigung_typ_lb_2.prj},{NB=K-07152328(SE)},{DES=K-07152328},{ARTNR=437.103},{KOLBEN=63},{VO=ISO 15552},{TYPE=SI Series},{BORE=63},{MT=LB Type},{AA=209},{AC=185},{AD=12},{AE=75},{AF=50},{AG=32},{AH=50},{AP=9.0},{AT=3},{R1=1},{R2=8},{R3=2},{R4=0},{R5=8.0},{D1=49},{H1=32},{H2=21.750},{T=56.500},{DX=9.000},{MAT=Stahl},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/K-FUSSBEFESTIGUNGTYPLB2},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/K-FUSSBEFESTIGUNGTYPLB2}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.